เผยแพร่สินค้าของคุณ
Seesaw with Seats, 4 persons NRO12201
KOMPAN

Seesaw with Seats, 4 persons NRO12201

The Seesaw 4 is a playground classic. It still attracts players again and again, as it has for generations. The archaic play event is still with us for a reason: the tickling in the stomach when going up high, going down fast is eternally appealing. The Seesaw 4 develops the sense of space and rhythm and leg muscles of children. These are crucial motor skills that help children navigate the world securely, e.g. in the street when estimating time, movement and objects. The social dimension and degree of trust in your peer that is demanded when seesawing, is great training of social-emotional life skills such as turn- taking and cooperation. With four users, empathy is trained, too. Players will need to consider others' limits and limitations. Especially in groups of four, the see-sawing is a fantastic social play event.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.seasaw-with-seats-4-persons-nro12201
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)46
  • กว้าง (นิ้ว)96
  • ความลึก (นิ้ว)163
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment