เผยแพร่สินค้าของคุณ
Six Sided Climbing Structure NRO816
KOMPAN

Six Sided Climbing Structure NRO816

The six-sided climbing structure with its rich variety of climbing and crawling is a huge attraction for children. The many different ways of climbing and sliding must be tried out, which make the children stay longer and want to come back. The inclined climbing nets make challenging climbs to the top due to their non-horizontal steps. The climbing wall offers a vertical climb with and entrance to the top horizontal net either over the top or through the hole. The varied body positions demanded to manage the climb train the child's proprioception, balance coordination and spatial awareness. These motor skills aid concentration and the ability to sit still. The fireman's pole and the banister bars are risk taking activities that tickle the stomach and train spatial awareness, necessary for judging distances. The structure is a great active meeting point.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.six-sided-climbing-structure-nro816
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)110
  • กว้าง (นิ้ว)170
  • ความลึก (นิ้ว)232
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment