เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spinner Bowl Freestanding Playground Equipment ELE400024
KOMPAN

Spinner Bowl Freestanding Playground Equipment ELE400024

This wildly or mildly spinning piece with its cute rounded design evokes squeals of joy when children rotate again and again. With its easily accessible, tilted spinning bowl it invites children of all abilities and a wide age span to play. The small footprint allows for placing 2-3 Spinner Bowls together, encouraging social play. The variety of play opportunities include sitting in, on edge of, pushing, pulling or even standing in the spinner bowl. these make the Spinner Bowl a long-time attraction. The tilted bowl allows the child to adjust the spinning speed with their body movements. This trains the logical thinking to speed up by scooping up or slow down by spreading arms and legs out. Spinner Bowls train the sense of balance, which is mandatory for concentration skills and the ability to sit still. Pushing or being pushed by others trains social-emotional skills such as turn-taking.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.spinner-bowl-freestanding-playground-equipment-ele400024
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Elements
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24
  • กว้าง (นิ้ว)22
  • ความลึก (นิ้ว)20
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment