เผยแพร่สินค้าของคุณ
Splash Tables NRO506
KOMPAN

Splash Tables NRO506

The Splash Table is a favorite item that always draws children to play. Sand play, water play and a general sharing of found items make a great gathering place for explorative play. Sand and water play is a popular activity that can keep children playing for hours. The rubber plug can be pulled up to let water stream out of the table or let go to keep water in the basin. This trains the child's understanding of cause and effect. For younger children, it stimulates their understanding of object permanence: that materials still exist even though they go out of sight. Children can be gathered on all sides of the table. This supports cooperation, negotiation and communication, all fundamental in the child's social-emotional development.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.splash-table-nro506
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)24
  • กว้าง (นิ้ว)43
  • ความลึก (นิ้ว)45
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment