เผยแพร่สินค้าของคุณ
Theater & Music Cottage NRO606
KOMPAN

Theater & Music Cottage NRO606

The Robinia Theatre & Music Cottage immensely attracts toddlers, preschoolers and adults for hours of varied, creative play. With its richness in detail, the play unit invites dramatic and explorative play as well as solid social interaction and cooperation. The xylophone and drum panels support creative play immensely and invite groups of players due to their positioning from the house. The clock, bell, flaps, shelf and mirror is dense with cause-and-effect learning and creative play. These stimulate logical thinking and spur dramatic play, which is great for language development. The desk of the house invites social play. The surrounds are used repeatedly for rough-and-tumble, climb over, through and round play. Apart from stimulating muscles this trains important motor skills such as the cross-body coordination, which is fundamental for later reading skills.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.theater-music-cottage-nro606
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-05
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)101
  • กว้าง (นิ้ว)96
  • ความลึก (นิ้ว)118
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment