เผยแพร่สินค้าของคุณ
Triple Shifter  Playhouses & Vehicles M7021
KOMPAN

Triple Shifter Playhouses & Vehicles M7021

The whimsical Climby Shifter appeals to children’s curiosity and draws them back again and again. The variation of climbing and crawling is intense, with easier and harder climbs. The sense of wonder is at work thanks to the conscious color use for the panels: children climb from red or yellow into a new combination of colours. The inclined ground panel additionally challenges the senses of balance and proprioception constantly. This makes climbing the Climby Shifter great training for the motor skills and muscles: their cross-coordination and sense of balance need to be on the alert. They wide platforms of the Climby Shifter invite breaks and offer roomy resting points. Thanks to the three panels, children can always find shelter from the wind or the sun. Please notice the fine climbing cleats, added to support all over.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.triple-shifter-playhouses-vehicles-m7021
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moments
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)85
  • กว้าง (นิ้ว)96
  • ความลึก (นิ้ว)72
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • วัสดุรองSteel, Sherardized
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment