เผยแพร่สินค้าของคุณ
Universal Carousel PCM157
KOMPAN

Universal Carousel PCM157

WOW – this is play for everyone, no matter their abilities. The huge truly inclusive, universal design carousel attracts big groups of children and adults in for a spin. Due to its versatility, it appeals to children and adults again and again. The ground-level design makes the carousel accessible to everyone. The bench provides a comfortably seated spin. The handholds function from both sides. From the inside they offer good support, while from the outside they get the carousel moving. Spinning on this carousel develops the vestibular system, sense of balance and spatial awareness. The benefits trained through play also include social skills, such as cooperation and empathy, by assisting friends of all abilities to spin and helping others wanting to join or exit. It is play with a purpose for all.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.universal-carousel-pcm157
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moments
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)28
  • กว้าง (นิ้ว)82
  • ความลึก (นิ้ว)82
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment