เผยแพร่สินค้าของคุณ
Villa Playhouse M7000
KOMPAN

Villa Playhouse M7000

With its child scale size (roof height 4'9) the red house is a play motivator for the youngest. The open ends and walls widen the play space, making room for a lot of children playing from the outside also. The desks and manipulative elements are reachable from the outside, too, providing play all around. The rounded desk and the porch seat invite meeting and exchanging, making this house a haven for social play. The red house stimulates dramatic play. It invites and retains children's role play with manipulative elements that can be shifted and turned. These elements stimulate the understanding of cause and effect and the child's cognitive development. They give the children something to talk about and include in dramatic play. This affects their communication and language developments and encourages turn taking, building up social skills.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.villa-playhouse-m7000
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Moments
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)57
  • กว้าง (นิ้ว)52
  • ความลึก (นิ้ว)73
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment