เผยแพร่สินค้าของคุณ
Village Shop Playground Equipment NRO40401
KOMPAN

Village Shop Playground Equipment NRO40401

The village house evokes the play urge in all children with its curved roof, open desks and nice bench inside. There are no limits to the dramatic play scenarios of the house with room for many hours of continued role play that children will return to again and again. The counter can function as shop window as well as bench. The bench inside will stimulate breaks and can function as table. The windows function as extra decoration to inspire role play. When children do dramatic play they not only use their imagination and empathy, they also play out everyday scenarios that they have a hard time understanding, thus negotiating through their life observations. While doing so, they constantly talk and communicate with their peers, hugely stimulating language and thinking skills.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.village-shop-playground-equipment-nro40401
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)101
  • กว้าง (นิ้ว)71
  • ความลึก (นิ้ว)75
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment