เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water Channel with Splash Table NRO508
KOMPAN

Water Channel with Splash Table NRO508

The Water Channel with Splash table is a fantastic attraction in the playground, keeping children absorbed in explorative play for hours. The combination of the splash table and water channel accommodates many children in play at the same time. The open design allows for eye contact, cooperation and negotiation across the play space, stimulating social-emotional skills as well as communication and cognitive skills. The splash table can hold materials and the angled water transporter can deliver them to the table. This explorative play offers a multitude of opportunities for creativity and logical thinking, all stimulating children's cognitive-creative development. For example, when the water tap is pushed, water streams and when you release, it stops. This is fundamental for understanding concepts like object permanence.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.water-channel-with-splash-table-nro508
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)44
  • กว้าง (นิ้ว)125
  • ความลึก (นิ้ว)54
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment