เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water Lilies Balance Post, 5 PcS NRO820
KOMPAN

Water Lilies Balance Post, 5 PcS NRO820

The Water Lilies Balance Posts appeal to children, and encourage physical make believe games with rules, for example, pretending the ground is water, and trying to stay out of the water. The Water Lilies invite jumping or balancing from one to the next. They can also be used as individual seats and are perfect for group conversation. The Water Lilies support children who are less confident, thanks to their width. When balancing from water lily to water lily, children train their proprioception and sense of balance. Balance and proprioception are fundamental skills for confidently managing the body in its surroundings. This is important for instance when navigating street traffic safely. Crossing the Water Lilies with friends trains turn-taking and negotiation. These are important social-emotional skills that are basic for the ability to form friendship and relate to peers.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.water-lilies-balance-post-5-pcs-nro820
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)13
  • กว้าง (นิ้ว)42
  • ความลึก (นิ้ว)85
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment