เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wobble Bridge NRO810
KOMPAN

Wobble Bridge NRO810

The Wobble Bridge invites children to try out their balancing skills. The horizontal logs are responsive to every movement, training important physical skills such as using balance and muscles in feet, legs, core and arms to adjust equilibrium. For less trained bridge-walkers, the side beams add support. Walking the Wobble bridge is also a highly social experience. Children can feel the movements of all the other children on the bridge from the horizontal and vertical carrier chains. This feature adds to the physical challenge of keeping the balance when going over the bridge together. It additionally encourages children to cooperate and negotiate with each other as well as take turns. These are important social-emotional life skills when out making friends.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.wobble-bridge-nro810
  • Product familyClassic Freestanding Play Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Robinia
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-03-04
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)56
  • กว้าง (นิ้ว)49
  • ความลึก (นิ้ว)150
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • วัสดุรองRope
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง
  • Uniclass 2015 CodeSL_40_05_61
  • Uniclass 2015 DescriptionOutdoor playgrounds
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 68 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlay Field Equipment and Structures
  • OmniClass Number23-21 29 19
  • OmniClass TitleRecreational Equipment