เผยแพร่สินค้าของคุณ
Jumila bar fence
Jumila bar fence
Jumila bar fence
Jumila bar fence
Jumila bar fence
    KOPAL

    Jumila bar fence

    3.9 จาก 5 ดาว3.9(15 รีวิว)

    The Jumila bar fence is constructed from a steel frame with round vertical bars. In the Jumila, ornamental rings made of flat steel are positioned in between the bars and are finished with a flat metal strip under the rings. The bars perforate the horizontal beams and are chamfered by 45° on top. 

    The Jumila is in fact a combination of the Traversa and the Rondo. This gives the Jumila a very elegant look. The horizontal beams have a tunnel-like profile, which evacuates water and dust in an easy way. The fence radiates robustness and safety. Jumila is highly resistant to vandalism and is difficult to climb.

    The fence is fully galvanized and has a polyester powder coating which makes it highly resistant to corrosion. KOPAL offers standard colors, but it is also possible to choose a specific RAL color.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KOP020001
    • Product familyBar fences
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Jumila
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-03-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - รั้ว

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    ฝรั่งเศส
    เยอรมนี
    ลัตเวีย
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (37)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (24)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (9)