เผยแพร่สินค้าของคุณ
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
fuga
    kreon - purity in light

    fuga

    kreon fuga comes in 2 dimensions: 900 and 1200. With its modular design, you can create various configurations by combining the head, pendant bar, and ceiling bar. The lower horizontal bar of kreon fuga features a CRI85, 2700K, or 3000K LED-strip with a diffuser for homogenous light output. This bar can be repositioned to either an offset position or placed in the middle of the vertical bar. The additional possibility to rotate the lower horizontal bar by 90° makes kreon fuga a dynamic pendant luminaire. ON-OFF drivers can be built in, DALI and 1-10V drivers are available for remote dimming.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_fuga
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์ceiling mounted luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-09-21
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟประเภทอื่นๆ
    • IFC classificationLamp
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • OmniClass Number23-35 47 11 21 15
    • OmniClass TitleLighting Posts

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (17)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (8)