เผยแพร่สินค้าของคุณ
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
side 80
    kreon - purity in light

    side 80

    kreon side 80 is the biggest member of the renewed kreon side family, boasting dimensions of 80 by 200mm. Its carefully designed faceted reflectors play a crucial role in producing a consistent, asymmetrical beam of light, free from harsh edges or overly intense focal points. This ingeniously crafted feature also casts a soft, embracing glow, serving as a guiding presence when oriented downward, while in an upward position, it casts a gentle radiance upon the ceiling, effectively enriching the overall ambient illumination within any interior space. This recessed wall luminaire is elegantly finalized with a discreet trim, available in either a refined white or sleek black powder coating. Furthermore, each luminaire offers the opportunity for personalized touches through the selection of a backplate, which can be uniquely finished in seven distinct paint or anodization choices. A soft yet striking light beam and the steep bevel of the finishing louvre draws attention to the straight vertical back surface which can be finished in various materials according to the designer’s preference. kreon side, available in widths of 25, 40 and 80 mm can be merged perfectly into the architecture and combined with other kreon luminaires.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.kr_side_80
    • Product familyLighting
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์wall luminaires
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-01-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)221
    • กว้าง (มิลลิเมตร)96
    • ความลึก (มิลลิเมตร)75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
    • IFC classificationLamp

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาใต้ โอเชียเนีย แอฟริกา
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (7)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (55)