เผยแพร่สินค้าของคุณ
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
Armchair MW01
    KUUMO Design

    Armchair MW01

    The MW01, with its elegant PMMA panels and seat made of foam covered in Soshagro vegan leather or 3D Runner fabric, embodies a sleek and sophisticated design.

    This model, with its modern contemporary style enriched by subtle Bauhaus inspiration and a vintage 70s touch, fits seamlessly into any space, whether residential or professional.

    It combines elegance and functionality, with dimensions optimized to fit even in smaller spaces.

    The cast PMMA (Altuglas) panels are highly resistant to shocks and scratches. Also available with glass panels for indoor use.

    สเปคสินค้า
    • The MW01 model is a designer armchair made in France, created by French designer Olivier SANTINI.

      Dimensions: 73,8 x 73.2 x 66.5 cm.

      Weight: 32,9 kg.

      Maximum load capacity: 150 kg.

      Panels: Made of cast PMMA (Altuglas) bronze – transparent, gray-blue smoked, or green. Or glass.

      Marine-grade stainless steel components:

      - Premium material ensuring optimal corrosion resistance.

      Foam seat:

      MW seats with foam adapt to both indoor and outdoor use. HR foam is for indoors, while alveolar foam is for outdoors. Independent cushions and removable covers offer customization, easy maintenance, and durability.

      5-year warranty, ensuring the furniture’s long-lasting durability.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Armchair-MW01
    • Product familyArmchair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MW01
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)720
    • กว้าง (มิลลิเมตร)738
    • ความลึก (มิลลิเมตร)665
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (24)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)