เผยแพร่สินค้าของคุณ
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
Armchair MW02
    KUUMO Design

    Armchair MW02

    High-end designer armchair, custom-made in France.

    The MW02 armchair transforms and enhances any space. With its transparent panels and foam seat covered with a Soshagro vegan leather or 3D Runner fabric sleeve, it combines elegance, comfort, and modernity.

    Inspired by modern contemporary style, enriched with a vintage 70s touch and a subtle Bauhaus influence, it becomes a unique work of art, ideal for elegant indoor and outdoor spaces.

    The transparent cast PMMA (Altuglas) panels are highly resistant to shocks and scratches. Also available with glass panels for indoor use.

    สเปคสินค้า
    • The MW02 model is a designer armchair made in France, created by French designer Olivier SANTINI.

      Dimensions: 73.8 x 77.5 x 86.5 cm.

      Weight: 32,1 kg.

      Maximum load capacity: 150 kg.

      Panels: In PMMA (Altuglas) or glass.

      Marine-grade stainless steel components:

      - Premium material ensuring optimal corrosion resistance.

      Foam seat:

      MW seats with foam adapt to both indoor and outdoor use. HR foam is for indoors, while alveolar foam is for outdoors. Independent cushions and removable covers offer customization, easy maintenance, and durability.

      5-year warranty, ensuring the furniture’s long-lasting durability.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Armchair-MW02
    • Product familyArmchair
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์MW02
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-05-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)775
    • กว้าง (มิลลิเมตร)738
    • ความลึก (มิลลิเมตร)865
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPMMA
    • วัสดุรองFirm Foam
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)32.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป อเมริกาเหนือ
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
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (141)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
    4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (24)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (21)