เผยแพร่สินค้าของคุณ
Table-top soap dispenser SD80
Table-top soap dispenser SD80
    KWC Group Management AG

    Table-top soap dispenser SD80

    Soap dispenser for table top mounting into worktops with max. 45 mm thickness, high polished chromated brass, requires 22 mm drilling hole, 1/2" thread, spout not movable, spout length 140 mm, suitable for liquid soaps and lotions, 1 liter soap tank with membrane for pressure balance, filled from above. With standard body lenght (85 mm) Dimensions 44 x 400 x 162 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      No lock
      Overall depth      162.00 mm
      Overall height      400.00 mm
      Overall width      44.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Filling quantity      1000.00000
      Filling quantity uom      ml
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000056721
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)44
    • ความลึก (มิลลิเมตร)162
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา