เผยแพร่สินค้าของคุณ
Power supply unit ZAQUA094
Power supply unit ZAQUA094
    KWC Group Management AG

    Power supply unit ZAQUA094

    Power supply - A3000 open in waterproof housing for wall mounting for supplying power to AQUA 3000 open fitting, 230 V AC / 24 V DC, 12 W. With ferrules
    สเปคสินค้า
    • Overall depth      25.00 mm
      Overall height      43.00 mm
      Overall width      90.00 mm
      Input supply voltage V      230.00 volt
      Protective system IP      68
      Communication      No
      Output voltage      24.00 Volt
      Power switch      No
      Output voltage UOM      DC
      Maximum cable length      200.00 Meter
      Maximum output current      12.00 Watt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000102691
    • Product familyWater management
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts water management
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)43
    • กว้าง (มิลลิเมตร)90
    • ความลึก (มิลลิเมตร)25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.28
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • Uniclass 2015 CodePr_60_70
    • Uniclass 2015 DescriptionPower supply products

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา