เผยแพร่สินค้าของคุณ
Spare toilet roll holder CHRX679
Spare toilet roll holder CHRX679
    KWC Group Management AG

    Spare toilet roll holder CHRX679

    Spare roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, 32 mm pipe diameter, for 2 rolls, plate for hidden mounting with stainless steel cover, inclusive stainless steel screws and dowels. Dimensions 81 x 280 x 124 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      124.00 mm
      Overall height      280.00 mm
      Overall width      81.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      2.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      160.00 mm
      Maximum width of consumable      150.00 mm
      Spindle      No

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057146
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC-roll holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)280
    • กว้าง (มิลลิเมตร)81
    • ความลึก (มิลลิเมตร)124
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.71
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา