เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS Paper towel dispenser STRX600E
STRATOS Paper towel dispenser STRX600E
    KWC Group Management AG
    Archived

    STRATOS Paper towel dispenser STRX600E

    Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, inspection window on front, loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 327 x 632 x 147 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      147.00 mm
      Overall height      632.00 mm
      Overall width      327.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057207
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper towel dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)632
    • กว้าง (มิลลิเมตร)327
    • ความลึก (มิลลิเมตร)147
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.68
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers