เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS Paper towel/soap dispenser combination STRX601
STRATOS Paper towel/soap dispenser combination STRX601
    KWC Group Management AG
    Archived

    STRATOS Paper towel/soap dispenser combination STRX601

    Paper towel-, soap dispenser combination for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, inspection windows on front, paper towel dispenser with loading capacity 300 - 400 pcs. of paper depending on convolution, suitable for liquid soaps and lotions, 0.8 liter soap tank, push lever, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 396 x 304 x 134 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      134.00 mm
      Overall height      304.00 mm
      Overall width      396.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Lock 1      Key-lock
      Combination part 1      Paper towel dispenser
      Combination part 2      Soap dispenser
      Filling quantity 1      400.00000
      Filling quantity 1 uom      Pieces
      Filling quantity 2      0.80000
      Filling quantity 2 uom      Liter
      Type of consumable 1      Paper towel
      Type of consumable 2      Liquid soap
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057209
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combinations
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)304
    • กว้าง (มิลลิเมตร)396
    • ความลึก (มิลลิเมตร)134
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.67
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22
    • Uniclass 2015 DescriptionDispensers and acceptance units