เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS Soap dispenser STRX619E
STRATOS Soap dispenser STRX619E
    KWC Group Management AG
    Archived

    STRATOS Soap dispenser STRX619E

    Soap dispenser for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover with inspection window, cylinder lock with Franke standard key, suitable for liquid soaps and lotions, 1 liter soap tank, push button on front, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 211 x 181 x 101 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      159.00 mm
      Overall height      181.00 mm
      Overall width      211.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Liter
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Integrated refillable tank
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057385
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)181
    • กว้าง (มิลลิเมตร)211
    • ความลึก (มิลลิเมตร)159
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers