เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS Electronic soap dispenser STRX625
STRATOS Electronic soap dispenser STRX625
    KWC Group Management AG
    Archived

    STRATOS Electronic soap dispenser STRX625

    Touch free soap dispenser for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, inspection window on front, infrared sensor activity for non-touch operation, red light shows battery status, includes 6 pcs. 1.5 V Alkaline AA batteries, suitable for liquid soaps and lotions, 0.8 liter soap tank, depending on soap between 0.6 and 1.1 ml is dispensed, mounting height 300 mm above wash basin or table top, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 120 x 303 x 126 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      126.00 mm
      Overall height      303.00 mm
      Overall width      120.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      800.00000
      Filling quantity uom      ml
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Liquid soap
      Type of operation      Sensor operation
      Number of batteries      6.00000
      Type of batteries      AA Mignon battery 1.5 V
      Type of soap container      Integrated refillable tank
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057388
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-21
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)303
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)126
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers