เผยแพร่สินค้าของคุณ
MAXIMA Commercial sink MAXL117-140
MAXIMA Commercial sink MAXL117-140
    KWC Group Management AG

    MAXIMA Commercial sink MAXL117-140

    Commercial sink for inset or wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, deep drawn seamless welded bowl with dimensions, without overflow and 80 mm tap ledge, bowl left or right, 1 1/2" waste with two part overflow tube consisting of perforated stainless steel tube and plastic tube, drain board with riffle and slanted to bowl, drain board with reinforced stainless steel bracket, 100 mm rear upstand, wall mounting brackets optional, drilling holes for wall mounting prelasered. Drain board left
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth       700.00 mm
      Overall height 432.00 mm
      Overall width     1,400.00 mm
      Type of mounting     Mounted on product
      Bowl height     300.00 mm
      Bowl depth     500.00 mm
      Bowl width     600.00 mm
      Tap ledge     Yes
      Waste size     DN 40
      Bowl finish     Satin finish
      Drainer or storage     Drainer
      Drainer position     Left
      Drainer / storage board quantity     1

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000057556
    • Product familyCatering
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Catering sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)432
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)20
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 DescriptionKitchen sinks

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา