เผยแพร่สินค้าของคุณ
RODAN paper towel dispenser RODX600ME
RODAN paper towel dispenser RODX600ME
    KWC Group Management AG

    RODAN paper towel dispenser RODX600ME

    Paper towel dispenser for hidden mounting behind wall and mirror, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, for 600 - 800 paper towels, depending on convolution, filling from bottom, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 342 x 464 x 113 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      113.00 mm
      Overall height      464.00 mm
      Overall width      342.00 mm
      Type of mounting      Various types
      Filling quantity      800.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Maximum depth/diameter of consumable      85.00 mm
      Maximum width of consumable      270.00 mm
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000090058
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper towel dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)464
    • กว้าง (มิลลิเมตร)342
    • ความลึก (มิลลิเมตร)113
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา