เผยแพร่สินค้าของคุณ
PRESTIGE row of washbasins PRES212
PRESTIGE row of washbasins PRES212
    KWC Group Management AG

    PRESTIGE row of washbasins PRES212

    Wash trough PRESTIGE, for wall mounting in single-row, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, with 1 1/2" flat perforated waste, with bracket, stainless steel screws and dowels included. Dimensions 1200 x 150 x 570 mm (W x H x D), with 2 wash places
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      570.00 mm
      Overall height      150.00 mm
      Overall width      1,200.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Bowl height      114.00 mm
      Bowl depth      465.00 mm
      Bowl width      1,110.00 mm
      Number of tap holes      0.00000
      Type of waste kit      Flat perforated waste
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000100790
    • Product familyWash basins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wash troughs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)570
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_99
    • Uniclass 2015 DescriptionWash troughs

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา