เผยแพร่สินค้าของคุณ
3-way valve ZAQUA023
3-way valve ZAQUA023
    KWC Group Management AG
    Archived

    3-way valve ZAQUA023

    3-way valve - A3000 open, for performing thermal disinfection, cold and hot water side, in conjunction with a downstream thermostat. Control via electronic module with power switch. 24 V AC. DN 20
    สเปคสินค้า
    • Protective system IP      42
      Power supply connection      24 V AC
      Diameter nominal      DN-20-3-4INH
      Power consumption      4.40000
      Type of functioning part      3 way valve

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000101165
    • Product familyWater management
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts water management
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-07-15
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)209
    • กว้าง (มิลลิเมตร)164
    • ความลึก (มิลลิเมตร)80
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.62
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54_95_88
    • Uniclass 2015 DescriptionThermostatic mixing valves