เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018
Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018
    KWC Group Management AG

    Cabinet for installation under the tabletop WSPL0018

    Base cabinet for classroom basin made of melamine coated chipboard, colour white. Floor standing unit closed on three sides with black skirting board and adjustable feet, front door with handle and cylinder lock, door hinge left or right. Door hinge right
    สเปคสินค้า
    • Overall depth 390.00 mm
      Overall height 720.00 mm
      Overall width 570.00 mm
      Body material Water resistant chipboard
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000107664
    • Product familyWash place solutions
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washroom furniture
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-12-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)720
    • กว้าง (มิลลิเมตร)570
    • ความลึก (มิลลิเมตร)390
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_12
    • Uniclass 2015 DescriptionClassroom storage units
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา