เผยแพร่สินค้าของคุณ
AQUAJET-Slimline shower head AQUA754
AQUAJET-Slimline shower head AQUA754
    KWC Group Management AG

    AQUAJET-Slimline shower head AQUA754

    AQUAJET Slimline shower head DN 15 with plastic jet face with anti-calcification system and low aerosol formation, jet angle 16°, for wall connection, polished chromium-plated brass. With flow controller 6.0 l/min.
    สเปคสินค้า
    • Type      Shower head
      Diameter nominal DN 15
      Minimum flow pressure     1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar     0.10 liter per second
      Sound insulation     No
      Spout projection     58.00 mm
      Surface material     Chrome
      Adjustable tilt angle     No
      Type of shower head     Spray shower head
      Type of connection     Wall connection

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000102683
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower heads
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)60
    • กว้าง (มิลลิเมตร)70
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.52
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา