เผยแพร่สินค้าของคุณ
CUBUS robe hook CUBX010HP
CUBUS robe hook CUBX010HP
    KWC Group Management AG

    CUBUS robe hook CUBX010HP

    Single robe hook for wall mounting, 304 stainless steel, square covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 54 x 54 x 60 mm (W x H x D)

    สเปคสินค้า
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      60.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      54.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of hooks      1.00000

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000106359
    • Product familyRes. Bath. Accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Towel & rob holder
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-06
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)54
    • กว้าง (มิลลิเมตร)54
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา