เผยแพร่สินค้าของคุณ
AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008
AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008
    KWC Group Management AG

    AQUAJET-Comfort shower head SHAC0008

    AQUAJET-Comfort shower head DN 15 with infinitely angle-adjustable plastic jet face 13° - 23°, anti-calcification system and low aerosol formation. Model for surface pipe installation 18 mm and enclosed flow controllers 6.0 l/min, 9.0 l/min and 12.0 l/min. Housing polished chromium-plated brass. Also suitable for shower trays, 800 x 800 mm.
    สเปคสินค้า
    • Type      Shower head
      Diameter nominal      DN 15
      Volume flow rate at 3 bar      0.30 liter per second
      Spout projection      100.00 mm
      Adjustable tilt angle      Yes
      Type of shower head      Spray shower head
      Type of connection      Pipe connection

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030021283
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower heads
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)94
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.14
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา