เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXOS. paper towel dispenser EXOS600X
EXOS. paper towel dispenser EXOS600X
    KWC Group Management AG
    Archived

    EXOS. paper towel dispenser EXOS600X

    Paper towel dispenser for wall mounting, stainless steel with satin finish, front and casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, inspection window on side, capacity 300 - 400 pieces of Z-folded paper, includes mounting materials. Dimensions 300 x 325 x 120 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      120.00 mm
      Overall height      325.00 mm
      Overall width      300.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      400.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation 
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030022933
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper towel dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)325
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.98
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers