เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXOS. electronic soap dispenser EXOS625B
EXOS. electronic soap dispenser EXOS625B
    KWC Group Management AG
    Archived

    EXOS. electronic soap dispenser EXOS625B

    Touch free soap dispenser for wall mounting, stainless steel with satin finish, black safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, inspection window on side, infrared sensor activity for non-touch operation, LED display shows battery status, requires 4 pieces 1.5V AA batteries, suitable for liquid soap and lotions, includes 800 ml refill tank, dispenses 0.6 - 1.1 ml depending on soap, includes mounting materials. Dimensions 120 x 325 x 120 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 120.00 mm
      Overall height     325.00 mm
      Overall width     120.00 mm
      Type of mounting     Wall mounting
      Filling quantity     800.00000
      Filling quantity     uom ml
      Surface treatment     InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable     Liquid soap
      Type of operation     Sensor operation
      Number of batteries     4.00000
      Type of batteries     AA Mignon battery 1.5 V
      Type of soap container     Integrated refillable tank

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030022943
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)325
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.75
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers