เผยแพร่สินค้าของคุณ
STRATOS paper towel dispenser STRX635B
STRATOS paper towel dispenser STRX635B
    KWC Group Management AG
    Archived

    STRATOS paper towel dispenser STRX635B

    Centerfeed paper roll box for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.5 mm, curved front cover, cylinder lock with Franke standard key, for paper rolls with max. Ø 190 mm and max. height of 250 mm, only for centerfeed paper rolls, integrated w/ stainless steel tear- off edge and strain relief avoiding paper tear-off within casing, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 205 x 325 x 240 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      241.00 mm
      Overall height      343.00 mm
      Overall width      205.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      190.00000
      Filling quantity uom      mm diameter
      Surface treatment     InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Paper roll
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030025051
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper towel dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-09-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)343
    • กว้าง (มิลลิเมตร)205
    • ความลึก (มิลลิเมตร)241
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers