เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXOS. foam soap dispenser EXOS616W
EXOS. foam soap dispenser EXOS616W
    KWC Group Management AG
    Archived

    EXOS. foam soap dispenser EXOS616W

    Foam soap dispenser for wall mounting, stainless steel with satin finish, white safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, inspection window on side, with stainless steel pull lever, suitable for Franke foam soap, includes mounting materials and 650 ml Franke foam soap. Dimensions 120 x 358 x 120 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      120.00 mm
      Overall height      358.00 mm
      Overall width      120.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      650.00000
      Filling quantity uom      ml
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable      Foam soap
      Type of operation      Manual operation
      Type of soap container      Single-use bag

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030025232
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Soap dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-09-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)358
    • กว้าง (มิลลิเมตร)120
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers