เผยแพร่สินค้าของคุณ
F3E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F3ET1003
F3E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F3ET1003
    KWC Group Management AG

    F3E-Therm electronic thermostat wall-mounted mixer F3ET1003

    F3E-Therm thermostatic mixer DN 15 for wall mounting with lockable swivelling spout, for sanitary facilities. Opto-electronically controlled, triggered via hand movement. Thermostat with metal handle with adjustable and turn-proof temperature stop. With the option of manual thermal disinfection. For connection to hot and cold water. Control electronics, solenoid valve cartridge, 6 V lithium battery (CR-P2) and sensor in all-metal housing, high-polished chromium-plated brass. Laminar jet controller with integrated flow regulator 6.0 l/min. With adjustable connections with backflow preventer, strainers and screw rosettes. Projection 250 mm. Activated water hygiene flushing 24 hours after last activation, safety switch-off with continuous reflection and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control.
    สเปคสินค้า
    • Type of mounting      Wall mounting
      Type of operation      Sensor operation
      Number of batteries      1.00000
      Type of batteries      CR-P2
      Protective system IP      59K
      Power supply connection      Battery 6-V
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.07 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.07 liter per second
      Functional principle      Electronic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Power consumption      1.50000
      Volume flow rate at 3 bar  0.10 liter per second
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of mixing      Thermostat
      Adjustable flow time      Yes
      Material fitting      Brass
      Sound insulation      No
      Spout projection      250.00 mm
      Surface finish fitting      Chromed
      Type of tap      Bib tap
      Depressurised      No
      Thermal disinfection      Manual
      Protective shutdown      Yes
      Default automatic hygiene flushing      24h after the last activity
      Maximum flow time      255.00 seconds
      Minimum flow time      1.00 seconds
      Default flow time      10.00 seconds
      Type of sensor      Opto-electronic sensor
      Hygiene flushing      Yes

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030026612
    • Product familyTaps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electronic taps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • กว้าง (มิลลิเมตร)300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา