เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB
EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB
    KWC Group Management AG
    Archived

    EXOS. paper towel dispenser EXOS600EB

    Paper towel dispenser for recessed mounting, stainless steel with satin finish, black safety glass front panel, casing with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity 300 - 400 pieces of Z-folded paper, includes mounting materials. Dimensions 304 x 500 x 120 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Lock Key-lock
      Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 120.00 mm
      Overall height 500.00 mm
      Overall width 304.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Filling quantity 400
      Filling quantity uom Towels
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
      Type of consumable Paper towel
      Type of operation Manual operation
      Surface finish Satin finished
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030034625
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Paper towel dispensers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)500
    • กว้าง (มิลลิเมตร)304
    • ความลึก (มิลลิเมตร)120
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)4.78
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPaper towel dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 19 11
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispensers