เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXOS. paper towel dispenser and waste bin combination EXOS602EX
EXOS. paper towel dispenser and waste bin combination EXOS602EX
    KWC Group Management AG
    Archived

    EXOS. paper towel dispenser and waste bin combination EXOS602EX

    Paper towel dispenser and waste bin combination for recessed mounting, stainless steel with satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 1.2 mm, capacity paper towel dispenser 300 - 400 pieces of Z-folded paper depending on convolution, waste bin with approx. 30 liter capacity, integrated bag holder, includes mounting bracket and mounting materials. Dimensions 304 x 1166 x 251 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 251.00 mm
      Overall height 1,166.00 mm
      Overall width 304.00 mm
      Type of mounting Recessed mounting
      Surface treatment InoxPlus (anti fingerprint)
      Lock 1 Key-lock
      Combination part 1 Paper towel dispenser
      Combination part 2 Waste bin
      Filling quantity 1 400
      Filling quantity 1 uom Pieces
      Filling quantity 2 30
      Filling quantity 2 uom Liter
      Type of consumable 1 Paper towel
      Lock 2 Key-lock
      Surface finish Satin finished
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030034626
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Combinations
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1166
    • กว้าง (มิลลิเมตร)304
    • ความลึก (มิลลิเมตร)251
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.62
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - กล่องใส่กระดาษทิชชู่และเครื่องจ่ายสบู่
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_52
    • Uniclass 2015 DescriptionMulti-function dispensers
    • OmniClass Number23-31 25 19 13
    • OmniClass TitlePaper Towel Dispenser With Disposal Units