เผยแพร่สินค้าของคุณ
F3S-Mix self-closing in-wall mixer F3SM2004
F3S-Mix self-closing in-wall mixer F3SM2004
    KWC Group Management AG

    F3S-Mix self-closing in-wall mixer F3SM2004

    F3S-Mix self-closing single-mixer DN 15 as finished installation kit for installation in basic installation kit, for shower facilities. Self-closing mixing cartridge, hydraulically controlled, piston-free design, self-closing, stepless configuration of flow duration. With adjustable temperature stop. Connects to hot and cold water. All-metal construction, visible parts high-polished, chromium-plated. Holding frame including profile seal, stainless steel cover plate 190 x 245 mm with covered screw fixing, chromium-plated plastic rosettes, backflow preventer and strainers. Depth adjustability 25 mm.
    สเปคสินค้า
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Type of operation      Manual operation
      Diameter nominal      DN 15
      Calculation flow rate cold water      0.15 liter per second
      Calculation flow rate hot water      0.15 liter per second
      Functional principle      Hydraulic self-closing
      Minimum flow pressure      1.00 bar
      Volume flow rate at 3 bar      0.25 liter per second
      Inlet size      G-3-4-B
      Type of mixing      With mixing
      Adjustable flow time      Yes
      Material casing      Stainless steel
      Material fitting      Brass
      Sound insulation     No
      Surface finish casing      Satin finished
      Surface finish fitting      Chromed
      Thermal disinfection      No
      Protective shutdown      No
      Maximum flow time 35.00 seconds
      Minimum flow time      5.00 seconds
      Circulation      No
      Hygiene flushing      No
      Additional connections      No
      Connection with pay water dispenser      Not possible
      Shower pipe draining      No
      Type of shower      In-wall fitting

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030040074
    • Product familyShowers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self closing showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-05-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.78
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 DescriptionShower manual water supply sets

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา