เผยแพร่สินค้าของคุณ
F5E Electronic WC control F5EF4003
F5E Electronic WC control F5EF4003
    KWC Group Management AG

    F5E Electronic WC control F5EF4003

    F5E - A3000 open WC control unit for cistern for concealed mounting, electronically controlled. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. With waterproof electronic module with additional input for sensors to be provided by the client, maximum distance to electronic module 5 m, servomotor unit, two waterproof electric T-junctions for connection to system cable, stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm for invisible mounting via threaded rods, up to a wall thickness of 50 to 500 mm, including piezo push-button and 2 m extension cable. Connection and maintenance via service room. Activated hygiene flushing 24 hours after the last activity. With facility for parameterization, cleaning deactivation and communication via ECC2 function controller, 24 V DC.
    สเปคสินค้า
    • default automatic hygiene flushing 24h after the last activity
      functional principle electronic self-closing
      diameter nominal DN 20
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      power supply connection A3000 open 24 V DC
      surface finish casing satin finished
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting bolt fix with duct wall
      type of operation sensor operation
      type of sensor piezo-electronic sensor
      basic colour stainless steel-look
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030068176
    • Product familyFlushing systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Electronic WC flushing systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา