เผยแพร่สินค้าของคุณ
F3S WC flushing valve F3SF4001
F3S WC flushing valve F3SF4001
    KWC Group Management AG

    F3S WC flushing valve F3SF4001

    F3S WC flushing valve DN 20, for wall-mounted toilet bowls, fitting group 1, with remote control for concealed mounting. Especially suitable for facilities at risk of vandalism. Self-closing upper component for remote operation, hydraulically controlled, piston-free design, automatic and backlash-free closing. Automatic flush flow regulation and adjustable flush water volume. Flush valve complete with flush pipe connection and screw connection. All-metal construction, visible parts polished chromium-plated. Stainless steel cover plate 190 x 245 x 2 mm for invisible mounting via threaded rods, up to a wall thickness of 50 to 500 mm, pre-mounted push-button actuation, flush-mounted box. Hydraulic control lines and empty conduit (2 m) and mounting material. Connection and maintenance via service room.
    สเปคสินค้า
    • cover plate height 245 mm
      cover plate width 190 mm
      functional principle hydraulic self-closing
      diameter nominal DN 20
      material casing stainless steel
      material code casing 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material fitting brass-look
      protective shutdown no
      surface finish casing satin finished
      type of flushing fitting WC flush valve
      type of mounting concealed
      type of operation manual operation
      basic colour stainless steel-look
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030068191
    • Product familyFlushing systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self closing WC flushing systems
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)245
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา