เผยแพร่สินค้าของคุณ
Flushing Pipe ACXF4002
Flushing Pipe ACXF4002
    KWC Group Management AG

    Flushing Pipe ACXF4002

    Flushing pipe made of plastic, with bend for connection to WC flush valve, 28x1 x 700 x 250 mm
    สเปคสินค้า
    • type of flush pipe WC

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2030068209
    • Product familyFlushing systems
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Complementary parts flushings
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-06-10
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)250
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 DescriptionFlush control devices

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา