F5 smart urinal unit for installation behind a single urinal made of CMPX539 stainless steel. Water path pre-assembled with hose for water connection, locking and solenoid valve. Control unit in sealed plastic box for wireless communication with the F5 smart urinal sensor. Either for battery operation with 6 V lithium battery (CR-P2) per control unit or separate power supply via power supply unit 6.75 V/12 V DC.
Battery compartment including battery or power supply unit with extension cable must be ordered separately.
พื้นที่การขาย
| เอเชีย | ยุโรป | โอเชียเนีย | อเมริกาเหนือ | แอฟริกา |
|---|---|---|---|---|
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | โครเอเชีย | ออสเตรเลีย | แคนาดา | แอฟริกาใต้ |
เช็กเกีย | สหรัฐอเมริกา | |||
เซอร์เบีย | ||||
เนเธอร์แลนด์ | ||||
เบลเยียม | ||||
โปแลนด์ | ||||
ฝรั่งเศส | ||||
ฟินแลนด์ | ||||
ยูเครน | ||||
เยอรมนี | ||||
รัสเซีย | ||||
โรมาเนีย | ||||
ลักเซมเบิร์ก | ||||
ลัตเวีย | ||||
ลิทัวเนีย | ||||
สเปน | ||||
สโลวาเกีย | ||||
สโลวีเนีย | ||||
สวิตเซอร์แลนด์ | ||||
สวีเดน | ||||
สหราชอาณาจักร | ||||
ออสเตรีย | ||||
อิตาลี | ||||
เอสโตเนีย | ||||
ไอร์แลนด์ | ||||
ฮังการี |