เผยแพร่สินค้าของคุณ
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013
MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013
    KWC Group Management AG

    MEDCARE Foldable shower seat MEDC0013

    MEDCARE foldable shower seat for wall mounting, with continuous and ergonomically shaped seat made of polyurethane, colour basalt grey, with integrated reinforcement frame, protection against accidental folding down, wall bracket made of stainless steel, surface satin finished, load capacity up to 150 kg, mounting material to be provided by the client. Dimensions 450 x 90 x 458 mm (W x H x D)
    สเปคสินค้า
    • back yes
      hidden fixing yes
      material stainless steel
      overall depth 458 mm
      overall height 95 mm
      overall width 450 mm
      type of fixing screw
      type of grab rail showerseat
      type of mounting wall mounting
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600003783
    • Product familyGrab rails
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower seats and backs
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-22
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)90
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)458
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองPolyurethane
    • ออกเเบบโดยอิตาลี
    • ผลิตโดยอิตาลี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_83
    • Uniclass 2015 DescriptionShower seats

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา