เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stand drain F832V
Stand drain F832V
    KWC Group Management AG

    Stand drain F832V

    Floor standing cleaners sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm, seamless welded bowl with diameter 450 x 450 x 250 mm, bowl with revolving channel, without tap ledge and 50 mm rearupstand, 1 1/2" plug waste with stainless steel overflow tube, drainage back left, inclusive stainless steel folding grid with rubber bumps, underframe with 300 mm aprons, cross stud on backside for better stability, 650 mm working height, feet 40 x 40 mm and height adjustable to 25 mm. Floor standing janitorial unit for screwing.
    สเปคสินค้า
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      598.00 mm
      Overall height      700.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Floor mounting
      Bowl height      250.00 mm
      Bowl depth      450.00 mm
      Bowl width      450.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge      No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Splash back height      50.00 mm
      upper edge of basin height      650.00 mm
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      1.00000
      Bowl construction      Radius corners
      Brushes      Without brushes
      Drainer or storage      No
      Grid      Hinged
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Material code grid      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Grid material      Stainless steel

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.2000100061
    • Product familyUtility sinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cleaners sinks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)598
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยออสเตรีย
    • ผลิตโดยออสเตรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)24.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_44
    • Uniclass 2015 DescriptionJanitorial sinks

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา