เผยแพร่สินค้าของคุณ
EXOS Double toilet roll holder EXO676W
EXOS Double toilet roll holder EXO676W
    KWC Group Management AG

    EXOS Double toilet roll holder EXO676W

    EXOS double toilet roll holder with spindle system for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front white toughened safety glass, material thickness 1.2 mm, closed casing, cylinder lock with key, for two rolls with a maximum diameter of 120 mm, release of the invisible spare roll after use of the first roll, including mounting material.
    สเปคสินค้า
    • maximum depth/diameter of consumable 120 mm
      maximum width of consumable 100 mm
      filling quantity 2
      filling quantity uom rolls
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.2 mm
      overall depth 147 mm
      overall height 193 mm
      overall width 280 mm
      spindle yes
      type of fixing screw
      type of mounting wall mounting
      accent colour white
      basic colour stainless steel
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.3600008951
    • Product familyAccessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์WC-roll holders
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)193
    • กว้าง (มิลลิเมตร)280
    • ความลึก (มิลลิเมตร)147
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • ผลิตโดยสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.49
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดในห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015 DescriptionToilet roll holders

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย ยุโรป โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา