เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
LAMILUX Glass Skylight FE 0°
    LAMILUX

    LAMILUX Glass Skylight FE 0°

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(13 รีวิว)

    The Flat Roof Window FE - functions that also shine optically! Awarded with the Red Dot Award 2019 and the German Design Award 2019!

    The new development of the LAMILUX Glass Skylight FE in 0° is a milestone in the product development of LAMILUX Flat Roof Windows. Architects, builders and end users benefit from an innovative frame profile and well-elaborated design features with multiple additional benefits:

    • Aesthetic, classic and simple design language
    • Homogeneous appearance due to non-visible fasteners and integrated components
    • Unobstructed drainage of rainwater on all four sides due to stepless "structural glazing" design
    • Individual variety due to extended size range, various glazing variants and versatile drive options
    • Complete construction without thermal bridges
    • Long durability; designed for use for 50 years
    • Outstanding air impermeability as Class 4 - EN 12207
    • Maximum driving rain tightness according to EN 12208 class E 1950
    • Highest resistance to wind load  - Class C5 according to EN 12210
    • Optimised sound insulation and minimised rain noise due to special glazing (Rw = 38 dB)
    • Complemented by the wide range of LAMILUX services and consulting support

    In addition, LAMILUX offers the proved and tested LAMILUX Glass Skylight FE 3°, an inclined upper section with stepped edge glass on which water and dirt drain off naturally. The complete system, which is thermal-bridge-free, has core insulation between the supporting beams and cover strips as well as glazing with "warm edge" and therefore high energy efficiency. The outstanding airtightness of the element is achieved by a balloon double sealing system.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Lamilux_F_series
    • Product familyDaylight element
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Flat roof window
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2015-08-06
    • หมายเลขฉบับ6
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectหน้าต่าง - หน้าต่างหลังคา
    • IFC classificationWindow
    • UNSPSC nameRoofing accessories
    • UNSPSC code301516
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 62 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleUnit Skylights

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป โอเชียเนีย เอเชีย อเมริกาเหนือ
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
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (17)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (18)
    3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (11)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (14)