เผยแพร่สินค้าของคุณ
Four way ceiling diffuser L-CL
LAMINAIRE

Four way ceiling diffuser L-CL

The L-CL is a Louvered Face, Ceiling Diffuser, with adjustable blades.

สเปคสินค้า
  • Core Style: 4-way.

    Blades characteristics: 0.8mm gauge, adjustable, 1" spacing.

    Nominal Size (width or height) from 4" through 24" in 2" increments; and also available in 9", 15", 21".

    Material: Aluminium AA6063.

    Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.L-CL
  • Product family4 Way Diffusers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์4 Way Diffusers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2022-08-29
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักExtruded Aluminum
  • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
  • ผลิตโดยโคลอมเบีย
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม
  • IFC classificationAir Terminal
  • UNSPSC nameAir diffusers
  • UNSPSC code40101505
  • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
  • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
  • OmniClass Number23-33 49 11
  • OmniClass TitleVentilation Diffusers
  • CSI UniFormat II CodeD30
  • CSI UniFormat II TitleHVAC

พื้นที่การขาย

อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ
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
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (6)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (7)