เผยแพร่สินค้าของคุณ
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
    LAMINAIRE

    L-VL Round Grille

    • Round cube-type grille.
    • Made of aluminum with 12.5 x 12.5 mm grids, useful for injection or extraction of forced or passive air, it can also be installed on facades as an outlet for gas networks or any other system that requires escape to the outside.
    • Its architectural design allows it to be used in elegant spaces, as well as in bathrooms and commercial or institutional areas.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • 1/2” x1/2” cube type
    • Available:L-VL-5 = Nominal size 5”L-VL-8 = Nominal size 8”
    • Optional damper L-D2, only available for 8” diameter for L-VL.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.l-vl-round-grille
    • Product familyRound Grille
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Round Grille
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-07-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักExtruded Aluminum
    • ออกเเบบโดยโคลอมเบีย
    • ผลิตโดยโคลอมเบีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - ท่อส่งลม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาใต้ อเมริกาเหนือ